ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

イレクターパイプ Φ32

通常単価(税別)
3,262円~4,765円
税込単価
3,588円~5,242円
通常出荷日:7日目

鉄パイプにプラスチックをコーティングした、直径32mmの丈夫で軽く、サビに強いパイプです。【特長】・プ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

色

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4979652048714
グレー
2984.000
564-6355
1個
4979652185471
アイボリー
2984.000
564-6293
1個
4979652502414
パールシルバー
3016.000
564-6344
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,262円
( 3,588円 )
7日目
3,262円
( 3,588円 )
7日目
4,765円
( 5,242円 )
7日目

詳細情報

基本情報

鉄パイプにプラスチックをコーティングした、直径32mmの丈夫で軽く、サビに強いパイプです。
【特長】
・プラスチックジョイントやメタルジョイントと組み合わせることで、用途に合わせたサイズ・形状の構造物を自由に製作できます。
【用途】
・工場内の整理棚、作業台、部品を運ぶカートやシューターなどの製作に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イレクターパイプ Φ32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イレクターパイプ Φ32
イレクターパイプ Φ28導電
φ32 イレクターパイプ φ32パールシルバーパイプ HBPS-4000 PSL
φ32 イレクターパイプ φ32カラー導電パイプ HBGA-4000 ABS EGR
φ32 イレクターパイプ 丸 HB-4000(外径32mm)
Φ28イレクターパイプ メタリックパイプ
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工
通常価格3,262円-3,400円 -4,033円4,362円2,658円 -342円 -
通常出荷日7日目7日目3日目3日目3日目4日目
外径(mm)3228----
長さ(mm)40004000----
材質1プラスチック被覆鉄パイププラスチック被覆鉄パイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト