ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬台車 アクロス クローラータイプ フットスタンド付

通常単価(税別)
205,570円
税込単価
226,127円
通常出荷日:7日目

悪路での搬送を可能にするクローラー(アクロスユニット)を搭載した、押手折りたたみ式の手押し台車シリーズ...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    928
  • 幅(mm)
    617
  • 質量(g)
    19400.0
  • 材質1
    ハンドル:ステンレス
  • 材質2
    天板:プラスチック、ゴム
  • 材質3
    走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
  • 材質4
    フットスタンド:ステンレス、スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

高さ(mm)

トラスココード

ハンドル高さ(mm)

最小発注数量
ブラック
4979652618191
226
586-2563
940
1個
ネイビー
4979652618214
940
586-1068
633
1個
オリーブグリーン
4979652618221
940
586-1033
633
1個
オレンジ
4979652618184
226
586-1056
940
1個
サンドカーキ
4979652618207
940
586-1037
633
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,570円
( 226,127円 )
7日目
205,570円
( 226,127円 )
7日目
205,570円
( 226,127円 )
7日目
205,570円
( 226,127円 )
7日目
205,570円
( 226,127円 )
7日目

詳細情報

基本情報

悪路での搬送を可能にするクローラー(アクロスユニット)を搭載した、押手折りたたみ式の手押し台車シリーズです。キャスター式の台車では走行が難しい段差や土、砂、雪の上でもスムーズに荷物を運搬できます。
【特長】
・キャスター式の台車に比べて搬送負荷が少なく、軽い力で運搬できます。
・接地面がプラスチック製のため、路面を傷つけにくいです。
・本体の丸洗いが可能で、清潔に保てます。
・キャタピラー部分のパーツは破損時に交換が可能です。
・ボールロックピンの変更により、3つのハンドルモード(POWER、FLEXIBLE、CLASSIC)に切り替えられます。
・足で簡単に操作できるフットスタンド付きで、静止状態を安全に維持します。
【用途】
・工場内での部品、工具、資材の運搬に。
・製造ライン間での重量物の移動に。
・敷地内の未舗装路や段差のある場所での荷物搬送に。
・設備のメンテナンス作業で、交換部品や工具を現場まで運ぶ際に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬台車 アクロス クローラータイプ フットスタンド付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬台車 アクロス クローラータイプ フットスタンド付
運搬台車 アクロス クローラータイプ
18-8 運搬用台車
ドラム缶運搬車 ASDR-2
ドラム缶運搬車 4-2726-01
18-8 運搬用台車 エラストマー車輪
メーカー矢崎化工矢崎化工アズワントラスコ中山アズワンアズワン
通常価格205,570円189,367円12,642円 -192,325円39,106円39,448円 -
通常出荷日7日目7日目8日目8日目1日目7日目
長さ(mm)928928----
幅(mm)617617----
質量(g)19400.017500.0----
材質1ハンドル:ステンレスハンドル:ステンレス----
材質2天板:プラスチック、ゴム天板:プラスチック、ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト