ファクトリーサプライ用品技術窓口

運搬台車 アクロス クローラータイプ

通常単価(税別)
189,367円
税込単価
208,304円
通常出荷日:7日目

悪路でも搬送を可能にする、クローラー(アクロスユニット)を搭載した折りたたみ式の運搬台車シリーズです。...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    940
  • 長さ(mm)
    928
  • 幅(mm)
    617
  • 質量(g)
    17500.0
  • 材質1
    ハンドル:ステンレス
  • 材質2
    天板:プラスチック、ゴム
  • 材質3
    走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
  • ハンドル高さ(mm)
    633
  • 適合ストッパー
    EF-1220 150 ASET

ご注意

  • 「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4979652608468
442-4546
1個
ネイビー
4979652608482
442-4539
1個
オリーブグリーン
4979652608499
442-4541
1個
オレンジ
4979652608451
442-4538
1個
サンドカーキ
4979652608475
442-4542
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,367円
( 208,304円 )
7日目
189,367円
( 208,304円 )
7日目
189,367円
( 208,304円 )
7日目
189,367円
( 208,304円 )
7日目
189,367円
( 208,304円 )
7日目

詳細情報

基本情報

悪路でも搬送を可能にする、クローラー(アクロスユニット)を搭載した折りたたみ式の運搬台車シリーズです。
【特長】
・キャスター式に比べて搬送負荷が少なく、軽い力で運搬できます。
・段差や土、砂、雪といったキャスターが苦手な不整地でもスムーズな走行が可能です。
・接地面がプラスチック製のため、床面を傷つけにくいです。
・本体の丸洗いや、キャタピラー部分のパーツ交換に対応しています。
・ボールロックピンの操作で、用途に合わせて3つのハンドルモード(POWER/FLEXIBLE/CLASSIC)に切り替えられます。
【用途】
・工場敷地内の未舗装路や屋外での資材運搬、建設現場など、石畳、砂利、土、雪、アスファルト、コンクリートといった様々な路面での運搬作業に。

ご注意

  • 「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬台車 アクロス クローラータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
運搬台車 アクロス クローラータイプ
運搬台車 アクロス クローラータイプ フットスタンド付
18-8 運搬用台車
ドラム缶運搬車 4-2726-01
ドラム缶運搬車 ASDR-2
18-8 運搬用台車 エラストマー車輪
メーカー矢崎化工矢崎化工アズワンアズワントラスコ中山アズワン
通常価格189,367円205,570円12,642円 -39,106円192,325円39,448円 -
通常出荷日7日目7日目8日目1日目8日目7日目
高さ(mm)940-----
長さ(mm)928928----
幅(mm)617617----
質量(g)17500.019400.0----
材質1ハンドル:ステンレスハンドル:ステンレス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト