ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャンプ台車 トレッカート

通常単価(税別)
45,608
税込単価
50,169
通常出荷日:2日目

平台車、引き台車、テーブルとして使用できる3WAY台車です。【特長】・伸縮脚調整ボタンで高さの調節が可...

詳細を確認
  • JANコード
    4969182196962
  • トラスココード
    712-1063
  • 高さ(mm)
    252
  • 長さ(mm)
    923
  • 幅(mm)
    585
  • 質量(g)
    10900.0
  • 材質1
    台車本体:アルミ、TRP、PP
  • ベージュ
  • キャスター径(mm)
    138
  • 均等荷重(kg)
    引き台車・平台車時:100、テーブル時:100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TREC100S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TREC100Sの仕様・寸法情報

JANコード
4969182196962
トラスココード
712-1063
高さ(mm)
252
長さ(mm)
923
幅(mm)
585
質量(g)
10900.0
材質1
台車本体:アルミ、TRP、PP
ベージュ
キャスター径(mm)
138
均等荷重(kg)
引き台車・平台車時:100、テーブル時:100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TREC100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,608
( 50,169 )
2日目

詳細情報

基本情報

平台車、引き台車、テーブルとして使用できる3WAY台車です。
【特長】
・伸縮脚調整ボタンで高さの調節が可能です。(500~670mm)
・コンテナ2個とカップホルダー2個が付属しており、小物や工具の整理に便利です。
【用途】
・キャンプなどのアウトドアシーンでの荷物運搬や簡易テーブルとして。
・工場や倉庫内での部品、工具、機材などの運搬や、簡易的な作業台としても使用可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンプ台車 トレッカートの型番TREC100Sのページです。 型番TREC100Sに関する仕様情報を記載しております。
キャンプ台車 トレッカートのレビュー
この商品のレビューはありません

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました