ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライト

通常単価(税別)
44,106円~79,730円
税込単価
48,517円~87,703円
通常出荷日:5日目

作業灯として使用できる、連結可能なLEDテープライトです。【特長】・最大50mまで連結できます。・屈曲...

詳細を確認
  • 光源色
    青
  • 球寿命(時間)
    30000
  • 明るさ(lm)
    900
  • 色
    青

ご注意

  • 本製品は屋外用です。
  • 焼損・火災の原因となる為テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しないようお気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

コード長さ(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
2300.0
10
4930510354309
535-1948
1個
4300.0
20
4930510354316
535-1950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,106円
( 48,517円 )
5日目
79,730円
( 87,703円 )
5日目

詳細情報

基本情報

作業灯として使用できる、連結可能なLEDテープライトです。
【特長】
・最大50mまで連結できます。
・屈曲に強く、耐久性のある構造です。
・断線した場合でもメンテナンスが可能です。
【用途】
・長い距離を照明する必要があるトンネル工事などの仮設灯として。
・工場内の生産ラインや大型装置の内部照明、点検時の作業灯に。

ご注意

  • 本製品は屋外用です。
  • 焼損・火災の原因となる為テープライト同士が直接触れ合うように重ねたり、束ねたりして点灯しないようお気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト
LEDテープライトR
LEDテープライト 蓄光両面シリーズ
LEDテープライト 蓄光両面 GLTP
LEDテープライト 蓄光片面 GLTP5S/GLTP20S
LEDテープライトDC24V片面発光
メーカーハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格44,106円-21,909円 -26,397円 -33,382円 -22,882円 -18,763円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目2日目
光源色青白昼白色昼白色昼白色白
球寿命(時間)3000030000----
明るさ(lm)900-900900900500
色青白----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト