ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン 一般工事用シーリング材(防カビタイプ)

通常単価(税別)
2,205円
税込単価
2,426円
通常出荷日:9日目

【特長】・防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。・建築用シーリング材として耐...

詳細を確認
  • JANコード
    4990561200499
  • トラスココード
    281-4137
  • 質量(g)
    403.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
  • 容量(ml)
    333
  • 防カビタイプ
    防カビタイプ
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TOSSEAL83-W-333ML
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TOSSEAL83-W-333MLの仕様・寸法情報

JANコード
4990561200499
トラスココード
281-4137
質量(g)
403.000
材質1
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
容量(ml)
333
防カビタイプ
防カビタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~150
色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOSSEAL83-W-333ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205円
( 2,426円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防カビ剤が添加されていますので、カビが発生しにくくなっています。
・建築用シーリング材として耐候性・耐久性に優れています。
・ガラス・タイル・金属・プラスチックなどに良く接着します。
・安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。
【用途】
・カビ発生が問題となるような箇所の接着シール。
・ポリバス・ユニットバスのシール。
・流し台、洗面台の水漏れ防止シール。
【材質】
・主成分:シリコーンシーラント(SR-1)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン 一般工事用シーリング材(防カビタイプ)の型番TOSSEAL83-W-333MLのページです。 型番TOSSEAL83-W-333MLに関する仕様情報を記載しております。
シリコーン 一般工事用シーリング材(防カビタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 一般工事用シーリング材(防カビタイプ)
一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83
シリコーン 一般工事用シーリング材
一般工事用シーリング材 トスシール381
一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)
ボンド シリコーンコーク 防カビ剤入り
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ信越化学工業コニシ
通常価格2,205円2,738円2,205円 -2,676円1,389円 -1,014円 -
通常出荷日9日目2日目9日目〜2日目1日目1日目
JANコード49905612004994990561200499----
トラスココード281-4137281-4137----
質量(g)403.000420.000403.000420.000--
材質1主成分:シリコーンシーラント(SR-1)主成分:シリコーンシーラント(SR-1)----
容量(ml)333-333333--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました