ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン 一般工事用シーリング材

通常単価(税別)
2,205円~2,310円
税込単価
2,426円~2,541円
通常出荷日:9日目~11日目

建築用の1成分脱オキシム型シリコーンシーリング材です。【特長】・耐候性、耐久性、施工性、接着性を備えて...

詳細を確認
  • 質量(g)
    403.000
  • 容量(ml)
    333
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

JIS規格

色

最小発注数量
-
702-5104
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
-
ブラック
10個
4990561198048
281-4081
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
TC0308053
クリアー
1個
-
702-5116
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
-
ライトグレー
10個
-
714-1127
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
-
ニューグレー
10個
-
714-1125
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
-
ミディアムグレー
10個
4990561198215
281-4099
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
TC0308054
ダークグレー
1個
4990561198680
281-4072
主成分:シリコーンシーラント(SR-1)
TC0308052
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310円
( 2,541円 )
11日目
2,205円
( 2,426円 )
9日目
2,310円
( 2,541円 )
9日目
2,310円
( 2,541円 )
9日目
2,310円
( 2,541円 )
9日目
2,205円
( 2,426円 )
9日目
2,205円
( 2,426円 )
9日目

詳細情報

基本情報

建築用の1成分脱オキシム型シリコーンシーリング材です。
【特長】
・耐候性、耐久性、施工性、接着性を備えています。
【用途】
・ガラスの止めつけ、サッシ工事、金属工事、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーン 一般工事用シーリング材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン 一般工事用シーリング材
シリコーン 一般工事用シーリング材(防カビタイプ)
一般工事用シーリング材 トスシール381
一般工事用シーリング材(防カビタイプ) トスシール83
一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)
シリコーン粘着シートパッチシール用シール材 テープタイプ
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ信越化学工業信越化学工業
通常価格2,205円-2,205円2,676円2,738円1,389円 -10,912円
通常出荷日9日目〜9日目2日目2日目1日目5日目
質量(g)403.000403.000420.000420.000--
容量(ml)333333333---
使用温度範囲(℃)-40~150-40~150-40~150-40~150--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト