ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプクリーニングホース

通常単価(税別)
141,177円
税込単価
155,295円
通常出荷日:2日目

高圧洗浄機に取り付けて使用する、配管清掃用のパイプクリーニングホースです。【特長】・外径8mmのため、...

詳細を確認
  • JANコード
    4515413009480
  • トラスココード
    180-9879
  • 適合機種
    旧)HD 4/8 P、旧)HD 4/8 C、旧)HD 7/15 C、旧)HD 7/15 CX、旧)HD 9/17 M、旧)HD 9/17 MX、旧)HD 10/22 S、旧)HD 10/22 SX、旧)HD 13/15 S、旧)HD 7/10 C Food、旧)HDS 4/7 U、旧)HDS 4/7 C
  • 質量(g)
    1810.0
  • 奥行(mm)
    20000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9.548-724.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9.548-724.0の仕様・寸法情報

JANコード
4515413009480
トラスココード
180-9879
適合機種
旧)HD 4/8 P、旧)HD 4/8 C、旧)HD 7/15 C、旧)HD 7/15 CX、旧)HD 9/17 M、旧)HD 9/17 MX、旧)HD 10/22 S、旧)HD 10/22 SX、旧)HD 13/15 S、旧)HD 7/10 C Food、旧)HDS 4/7 U、旧)HDS 4/7 C
質量(g)
1810.0
奥行(mm)
20000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9.548-724.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,177円
( 155,295円 )
2日目

詳細情報

基本情報

高圧洗浄機に取り付けて使用する、配管清掃用のパイプクリーニングホースです。
【特長】
・外径8mmのため、ある程度の太さの配管径にも対応します。
【用途】
・工場設備や建物の配管内部の詰まりや汚れの除去に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプクリーニングホースの型番9.548-724.0のページです。 型番9.548-724.0に関する仕様情報を記載しております。
パイプクリーニングホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクリーニングホース
ドレンクリーナ突破ガン
排水管清掃機 K-50
119.5cmドレンクリーナー(兼用式)
カンツール フレキシロッダーFNハウス(本体)
K-1/K-3/K-6 クロゼットオーガー
メーカーケルヒャーアサダリジッドエスコカンツールリジッド
通常価格141,177円73,203円 -5,633円 -14,420円84,925円3,557円 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目3日目1日目
JANコード4515413009480-----
トラスココード180-9879-----
適合機種旧)HD 4/8 P、旧)HD 4/8 C、旧)HD 7/15 C、旧)HD 7/15 CX、旧)HD 9/17 M、旧)HD 9/17 MX、旧)HD 10/22 S、旧)HD 10/22 SX、旧)HD 13/15 S、旧)HD 7/10 C Food、旧)HDS 4/7 U、旧)HDS 4/7 C-----
質量(g)1810.0-----
奥行(mm)20000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました