ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハウスB.M チップソー スカイカット (木工用)

通常単価(税別)
20,652円
税込単価
22,717円
通常出荷日:5日目

木工用のチップソーです。【特長】・一般木材のたて挽き、よこ挽きの両方に対応しています。【用途】・一般木...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WD-405060
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WD-405060の仕様・寸法情報

歯数(山数)(P)
60
トラスココード
161-6022
刃数
60
質量(g)
2065.000

型番リスト

表示件数
型番
WD-405060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,652円
( 22,717円 )
5日目

詳細情報

基本情報

木工用のチップソーです。
【特長】
・一般木材のたて挽き、よこ挽きの両方に対応しています。
【用途】
・一般木材や合板の切断作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハウスB.M チップソー スカイカット (木工用)の型番WD-405060のページです。 型番WD-405060に関する仕様情報を記載しております。
ハウスB.M チップソー スカイカット (木工用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハウスB.M チップソー スカイカット (木工用)
スカイカット(木工用)
スカイカット (アルミ用)
スカイカット(スライドマルノコ用)
“スカイカット”(木工精密造作用)
SKY CUT-スカイカット-(木工用)
メーカーハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエム
通常価格20,652円3,047円 -3,956円 -6,682円 -3,814円 -2,560円 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜3日目〜1日目1日目〜
歯数(山数)(P)60---90-
トラスココード161-6022-----
刃数60-----
質量(g)2065.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました