ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED懐中電灯(充電式)

通常単価(税別)
7,970円~8,121円
税込単価
8,767円~8,933円
通常出荷日:11日目

暗所での作業やアウトドアで役立つLED懐中電灯のシリーズです。【特長】・複数の点灯パターンを切り替えて...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    外径(mm)

    色

    全長(mm)

    明るさ(lm)

    最小発注数量
    4571461861579
    100.000
    426-5455
    アルミニウム合金
    28
    -
    123
    1800
    1個
    4582643489825
    480.000
    661-0353
    -
    -
    黒
    150
    1500
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,970円
    ( 8,767円 )
    11日目
    8,121円
    ( 8,933円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    暗所での作業やアウトドアで役立つLED懐中電灯のシリーズです。
    【特長】
    ・複数の点灯パターンを切り替えて使用できます。
    【用途】
    ・夜間作業、見回り、警備、アウトドア、キャンプ、イベントなど、様々な暗所での照明に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED懐中電灯(充電式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED懐中電灯(充電式)
    LED懐中電灯(充電式)
    LED懐中電灯
    LED懐中電灯(防爆型)
    LED懐中電灯ミニ(防爆型)
    懐中電灯用 LED交換球
    メーカーグリーンクロスグリーンクロス東芝ライテック日動工業日動工業ELPA朝日電器
    通常価格7,970円-10,448円1,630円 -6,334円6,636円827円 -
    通常出荷日11日目11日目2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト