ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

デジタルマルチメータ 一般汎用モデル

通常単価(税別)
19,464円
税込単価
21,410円
通常出荷日:7日目

CAT.4 600V、CAT.3 1000Vに対応した、一般汎用モデルのデジタルマルチメータです。【特...

詳細を確認
  • 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。
  • 測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないでください。
  • テストリードは最初に接地側(テストリード黒)を接続し、そのあと通電側(テストリード赤)を接続してください。
  • 切り離すときは、最初に通電側を離してください。測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えやテストリードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CD5002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CD5002の仕様・寸法情報

測定範囲:直流電圧(V)
0.1m~999.9
測定範囲:直流電流(A)
999.9
検波方式
真の実効値
トラスココード
709-0568
JANコード
4981754022141
奥行(mm)
149
交流電圧(V)
0.1m~999.9
交流電流(A)
9.999
高さ(mm)
37
直流電圧(V)
0.1m~999.9
直流電流(A)
9.999
抵抗(Ω)
0.1~99.99M
幅(mm)
72
校正書類
可(別料金)
導通チェック
約30~70Ω以下で発音 開放電圧:約0.6V
質量(g)
250.000
交流電流(mA)
999.9
直流電流(mA)
999.9
電源(V)
単4形アルカリ乾電池(LR03)×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CD5002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,464円
( 21,410円 )
7日目

詳細情報

基本情報

CAT.4 600V、CAT.3 1000Vに対応した、一般汎用モデルのデジタルマルチメータです。
【特長】
・IEC61010-1に準拠した安全設計です。
・フル4桁9999カウント表示で、真の実効値(True RMS)測定に対応します。
・測定値が安定すると自動で値を固定するオートホールド機能(電圧測定時のみ)を搭載しています。
・データホールド、レンジホールド機能も搭載しています。
・10Aまでの電流測定が可能です。
・温度測定機能を搭載しています。(センサー別売)
・大きくて見やすいバックライト付き液晶表示器です。
・本体にテストプローブを固定できます。
・オートパワーオフ(約30分)機能付きです。
【用途】
・工場設備や制御盤などの機器メンテナンスに。
・電気工事での電圧・電流測定に。
・電子工作や電子部品の性能チェックに。

ご注意

  • 本体やテストリードに損傷がある場合は使用しないでください。
  • 測定中はテストプローブのつばよりテストピン側を持たないでください。
  • テストリードは最初に接地側(テストリード黒)を接続し、そのあと通電側(テストリード赤)を接続してください。
  • 切り離すときは、最初に通電側を離してください。測定中は他のファンクションやレンジへ切り換えやテストリードプラグを他の測定端子へ差し換えないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ 一般汎用モデルの型番CD5002のページです。 型番CD5002に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメータ 一般汎用モデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメータ 一般汎用モデル
デジタルマルチメーター ポケット型
デジタルマルチメータ PC710
デジタルマルチメータ PC720M
デジタルマルチメータ 多機能 RD700
デジタルマルチメータ 多機能 RD701
メーカー三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器三和電気計器
通常価格19,464円20,922円24,535円40,346円16,511円18,257円
通常出荷日7日目1日目1日目8日目1日目1日目
測定範囲:直流電圧(V)0.1m~999.96000~999.90~999.90~10000~1000
測定範囲:直流電流(A)999.9-0~100~100~100~10
検波方式真の実効値真の実効値測定真・実効値方式---
トラスココード709-0568259-7044392-3894816-2971325-8742325-5051
JANコード49817540221414981754022127----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました