ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAh

通常単価(税別)
7,059円
税込単価
7,765円
通常出荷日:1日目

USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を高速充電できる10000mAhのモ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    26.5
  • 高さ(mm)
    81.5
  • 幅(mm)
    58
  • ケーブル長(m)
    0.1
  • 質量(g)
    190.000
  • 容量(mAh)
    3.7V 10000
  • 出力
    電圧:USB Type-Cは5V/9V、USB-Aは5V、電流:合計15W、USB Type-Cは3A/2.22A、USB-Aは3A
  • 入力
    電圧:5V/9V、電流:3A/2A
  • コネクタ形状
    電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1

ご注意

  • 複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
657-3738
4549550306324
ブラック
1個
657-3693
4549550306348
パープル
1個
657-3774
4549550306355
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,059円
( 7,765円 )
1日目
7,059円
( 7,765円 )
1日目
7,059円
( 7,765円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を高速充電できる10000mAhのモバイルバッテリーです。
【特長】
・高出力ながら約190gと軽量でコンパクトなため、持ち運びに便利です。
【用途】
・工場現場や出張先など、電源の確保が難しい場所でのスマートフォンやタブレットといったUSB機器の充電に。

ご注意

  • 複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAhのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAh
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 小型
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格7,059円6,062円6,562円5,737円3,913円3,760円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)26.515.5707513850
高さ(mm)81.51403017265164
幅(mm)5869130160110129
ケーブル長(m)0.10.1約1.2m1.81.8約1.8
質量(g)190.000230.00041.000133.0003642.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト