ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー 20000mAh 67W

通常単価(税別)
15,880円
税込単価
17,468円
通常出荷日:1日目

USB Power Delivery 67W出力に対応し、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを高...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    105
  • 幅(mm)
    74.5
  • 質量(g)
    400.000
  • ポート数
    USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
  • 容量(mAh)
    3.6V/20400mAh 73.44Wh
  • 出力
    単独接続時:USB Type-C1/C2:最大67W(5V3A/9V3A/15V3A/20V3.35A)、 PPS:最大63W(5-21V/3A)、USB-A:最大15W(5V/3A) 2ポート同時接続時:USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大65W 、USB Type-C1/C2+USB-A:合計最大60W 3ポート同時接続時:合計最大60W
  • 入力
    定格入力電圧:5V/9V/15V/20V、定格入力電流:3A/3A/3A/3.35A(最大67W)
  • コネクタ形状
    USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1

ご注意

  • まとめて充電時、スマートフォンへ優先的に充電されます。
  • 複数ポート接続時の出力詳細は同梱の取扱説明書、またはWebページをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
703-1978
4549550371223
ブラック
1個
703-1928
4549550371230
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,880円
( 17,468円 )
1日目
15,880円
( 17,468円 )
1日目

詳細情報

基本情報

USB Power Delivery 67W出力に対応し、パソコンやスマートフォン、タブレットなどを高速充電できる、20000mAhのモバイルバッテリーシリーズです。
【特長】
・USB-Cポート2つとUSB-Aポート1つを搭載し、複数機器の同時充電に対応します。
・LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認できます。
・コンパクトなサイズで、持ち運びにも便利です。
・ACアダプターが不要なため、外出先でも手軽に充電が可能です。
【用途】
・現場での作業中に業務用スマートフォンやタブレットを充電する際の予備電源として。
・設備メンテナンスなどでノートパソコンを使用する際の補助電源に。
・電源のない場所や、停電時のバックアップ電源として。

ご注意

  • まとめて充電時、スマートフォンへ優先的に充電されます。
  • 複数ポート接続時の出力詳細は同梱の取扱説明書、またはWebページをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー 20000mAh 67Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー 20000mAh 67W
モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAh
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格15,880円7,059円6,062円6,562円12,666円5,737円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
奥行(mm)3126.515.57015075
高さ(mm)10581.514030410172
幅(mm)74.55869130300160
質量(g)400.000190.000230.00041.0001020.0133.000
ポート数USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト