ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1

通常単価(税別)
6,062円
税込単価
6,668円
通常出荷日:1日目

容量10000mAhで合計最大出力15Wのモバイルバッテリーです。【特長】・薄型コンパクト設計で持ち運...

詳細を確認
  • トラスココード
    693-8619
  • 奥行(mm)
    15.5
  • 高さ(mm)
    140
  • 幅(mm)
    69
  • ケーブル長(m)
    0.1
  • JANコード
    4549550339964
  • 質量(g)
    230.000
  • 色
    ブラック
  • 容量(mAh)
    3.7V 10000
  • 出力
    電圧:単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V / 電流:2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
  • 入力
    電圧:5V、電流:USB Type-C:3A、USB Micro-B:2A
  • コネクタ形状
    電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、USB Micro-Bポート / 電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2

ご注意

  • スマートフォンへ優先的に充電され、スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
  • USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
  • ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DE-C66-10000BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DE-C66-10000BKの仕様・寸法情報

トラスココード
693-8619
奥行(mm)
15.5
高さ(mm)
140
幅(mm)
69
ケーブル長(m)
0.1
JANコード
4549550339964
質量(g)
230.000
色
ブラック
容量(mAh)
3.7V 10000
出力
電圧:単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V / 電流:2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)
入力
電圧:5V、電流:USB Type-C:3A、USB Micro-B:2A
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)ポート、USB Micro-Bポート / 電源出力側:USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DE-C66-10000BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,062円
( 6,668円 )
1日目

詳細情報

基本情報

容量10000mAhで合計最大出力15Wのモバイルバッテリーです。
【特長】
・薄型コンパクト設計で持ち運びしやすく、長時間の外出時にも便利です。
・3ポート出力に対応しています。
・手になじむラウンド形状で、スマートフォンなどと重ね持ちしやすいデザインです。
【用途】
・外出先や電源のない場所でのスマートフォン、タブレットなどのモバイルデバイスの充電に。

ご注意

  • スマートフォンへ優先的に充電され、スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
  • USB Type-C - USB Type-C以外の充電ケーブルは同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。
  • ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1の型番DE-C66-10000BKのページです。 型番DE-C66-10000BKに関する仕様情報を記載しております。
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C×2 USB-A×2 microB×1
モバイルヘッドセット 両耳オーバーヘッド ドライバー Type-C端子
有線ヘッドセット 両耳オーバーヘッド 大型
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
モバイルバッテリー リチウムイオン電池 USB PD 20W 10000mAh
off toco 2STYLE カメラバックパック ブラック
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格6,062円6,562円5,737円3,913円7,059円12,666円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
トラスココード693-8619666-3012503-3554503-3557-254-9121
奥行(mm)15.5707513826.5150
高さ(mm)140301726581.5410
幅(mm)6913016011058300
ケーブル長(m)0.1約1.2m1.81.80.1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました