ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボッシュ コードレスタッカー

通常単価(税別)
24,004円
税込単価
26,404円
通常出荷日:4日目

パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めるコードレスタッカーです。【特長】・8段階の打込み...

詳細を確認
  • JANコード
    6949509241627
  • トラスココード
    568-1217
  • 質量(g)
    1300.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 全長(mm)
    215
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    56
  • ステープル装填数(本)
    100
  • 適合ステープル肩幅(mm)
    11.4

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UT118H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UT118Hの仕様・寸法情報

JANコード
6949509241627
トラスココード
568-1217
質量(g)
1300.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
全長(mm)
215
高さ(mm)
210
幅(mm)
56
ステープル装填数(本)
100
適合ステープル肩幅(mm)
11.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UT118H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,004円
( 26,404円 )
4日目

詳細情報

基本情報

パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めるコードレスタッカーです。
【特長】
・8段階の打込み力調整ダイヤルで、柔らかい木材から硬質木材まで対応します。
・部材に押し付けないと作動しない安全設計のプッシュリリースシステムを採用しています。
・トリガーを引いた状態で連続した打込みが可能です。
・ステープル残量が一目で確認できるスロットが付いています。
・専用のT型ネイル(別売)も使用可能です。
・ホッチキスアダプター(別売)を使用すると、80枚までの用紙留めや等間隔での打込みができます。
・他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリーを採用しています。
【用途】
・シート張りや仮止め作業に。
・木材への掲示物や配線などの固定に。
・椅子の座面張替えなどのDIY作業に。

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボッシュ コードレスタッカーの型番UT118Hのページです。 型番UT118Hに関する仕様情報を記載しております。
ボッシュ コードレスタッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボッシュ コードレスタッカー
コードレスリベッター(充電式・18V)
10.8Vコードレスかんな(本体のみ) GHO10.8V-20H
18Vリチウムイオン12.0Ahバッテリー
コードレスクリーニングブラシ
ランダムアクションサンダー(吸じん式) ラバーパッド
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格24,004円129,773円48,026円46,922円12,498円3,205円
通常出荷日4日目6日目1日目1日目4日目1日目
JANコード694950924162740599526067673165140866620316514095304740534232272603165140623476
トラスココード568-1217434-2970276-8814215-8000409-9658753-4655
質量(g)1300.02200.01500.01500.0300.000-
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレンポリアミド樹脂(PA)-
全長(mm)215290----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました