ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ガストーチ NEOターボホース

通常単価(税別)
14,627円~20,851円
税込単価
16,090円~22,936円
通常出荷日:4日目

ロウ付け作業用のホース付きガストーチシリーズです。【特長】・電子着火式のためライターは不要です。・銅管...

詳細を確認
  • 炎は絞りすぎないでください。トーチが赤熱して破損します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

タイプ

火口外径(mm)

燃焼時間(分)

最小発注数量
706-6442
4991756392975
1540.0
NEOターボホースシングルセット
φ12mm(真鍮φ15mm)
120
1個
706-6441
4991756392982
2170.0
NEOターボホースシングルセットケース付
φ12mm(真鍮φ15mm)
120
1個
706-6443
4991756393026
1630.0
NEOターボホース ダブルセット
φ14mm×2
60
1個
706-6445
4991756393033
2660.0
NEOターボホース ダブルセット ース付
φ14mm×2
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,627円
( 16,090円 )
4日目
16,232円
( 17,855円 )
4日目
19,275円
( 21,203円 )
4日目
20,851円
( 22,936円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ロウ付け作業用のホース付きガストーチシリーズです。
【特長】
・電子着火式のためライターは不要です。
・銅管の裏まで炎が回る強力な渦巻状のターボ炎で、効率良く加熱できます。
・ホースが付いているため、狭い場所での作業に適しています。
・手元で火力の調整が可能です。
・使用するNEOマップガス2は高圧ガス保安法適用除外のため、取り扱いが簡単です。
・火口がシングルのタイプと、溶接時間を短縮できるダブルのタイプがあります。
【用途】
・各種配管のロウ付け作業に。

ご注意

  • 炎は絞りすぎないでください。トーチが赤熱して破損します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガストーチ NEOターボホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ NEOターボホース
ハンディターボ
ガストーチ
ガストーチ
ガストーチ用ボンベ
ガストーチ ワイド
メーカーアサダアサダSK-11E-ValueSK-11SK-11
通常価格14,627円-8,885円3,345円2,707円800円4,180円
通常出荷日4日目1日目3日目3日目3日目3日目
内容量(g)400-----
炎温度(℃)2200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト