ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂用横向き刃

通常単価(税別)
87,460円
税込単価
96,206円
通常出荷日:5日目

刃先が90度折れ曲がった樹脂用のブレードです。【特長】・ニッパーが入りにくい狭く限られたスペースでの作...

詳細を確認
  • トラスココード
    406-0851
  • JANコード
    4907587375537
  • 質量(g)
    520.000
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 切断能力(mm)強化プラスチック・人造大理石
    10×1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N30AMR1395
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N30AMR1395の仕様・寸法情報

トラスココード
406-0851
JANコード
4907587375537
質量(g)
520.000
材質1
特殊合金鋼
切断能力(mm)強化プラスチック・人造大理石
10×1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
N30AMR1395
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,460円
( 96,206円 )
5日目

詳細情報

基本情報

刃先が90度折れ曲がった樹脂用のブレードです。
【特長】
・ニッパーが入りにくい狭く限られたスペースでの作業に有効です。
・材質は特殊合金鋼です。
【用途】
・樹脂の切断、かしめ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂用横向き刃の型番N30AMR1395のページです。 型番N30AMR1395に関する仕様情報を記載しております。
樹脂用横向き刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂用横向き刃
エアニッパーブレード 樹脂用フラット刃
エアニッパーブレード 樹脂用ストレート刃ロング
スライドエアニッパヨコ型用ブレード(樹脂用/金属用)
樹脂用ストレート刃 NW10AJ
エアーニッパブレードクイキリ樹脂用 N30AE
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格87,460円41,296円11,932円11,495円13,404円9,341円
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード406-0851226-1609810-6877810-6836137-2223810-6780
JANコード490758737553749075870146964907587372222490758737037249075873707164907587372338
質量(g)520.000394230.0002176.000395.000
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
切断能力(mm)強化プラスチック・人造大理石10×1.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました