ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2131D(2131DC)

通常単価(税別)
14,716円
税込単価
16,188円
通常出荷日:11日目

透明性を有する、二液性エポキシ樹脂用の硬化剤です。【特長】・硬化時の収縮が少ない低収縮タイプです。・低...

詳細を確認
  • トラスココード
    553-1389
  • 質量(g)
    1000
  • 色(主剤/硬化剤)
    淡黄色透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2131D-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2131D-1の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1389
質量(g)
1000
色(主剤/硬化剤)
淡黄色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2131D-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,716円
( 16,188円 )
11日目

詳細情報

基本情報

透明性を有する、二液性エポキシ樹脂用の硬化剤です。
【特長】
・硬化時の収縮が少ない低収縮タイプです。
・低粘度で作業性に寄与します。
【用途】
・電子部品や精密機器のポッティング(封止)や接着に。
・各種センサーや基板の固定、保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2131D(2131DC)の型番TB2131D-1のページです。 型番TB2131D-1に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ樹脂系接着剤 TB2131D(2131DC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2131D(2131DC)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2024B
エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格14,716円25,952円6,048円 -10,272円10,669円14,891円
通常出荷日11日目4日目6日目7日目7日目11日目
トラスココード553-1389552-9836-553-1391552-9837552-9846
質量(g)10004000.0-46.00010001000
色(主剤/硬化剤)淡黄色透明本剤:黒色-本剤:黒色/硬化剤:白色--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました