17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)

通常単価(税別)
16,154円
税込単価
17,769円
通常出荷日:11日目

室温で硬化する2液性のエポキシ樹脂系接着剤です。主剤と硬化剤を混合して使用します。【特長】・金属、プラ...

詳細を確認
  • トラスココード
    552-9822
  • 色
    淡黄色透明
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2106G-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2106G-1の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9822
色
淡黄色透明
容量(kg)
1
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2106G-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,154円
( 17,769円 )
11日目

詳細情報

基本情報

室温で硬化する2液性のエポキシ樹脂系接着剤です。主剤と硬化剤を混合して使用します。
【特長】
・金属、プラスチック、セラミックなど幅広い材質に接着します。
・硬化後は耐久性、耐油性、耐薬品性、電気絶縁性を示します。
【用途】
・各種装置における部品の接着やシール。
・電気、電子部品の接着固定。
・工場内の設備や治具の補修、製作における汎用的な接着。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)の型番TB2106G-1のページです。 型番TB2106G-1に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)のレビュー
この商品のレビューはありません

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました