ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2023

通常単価(税別)
8,917円~10,669円
税込単価
9,809円~11,736円
通常出荷日:7日目

本剤と硬化剤の二液を混合して使用するエポキシ樹脂系の接着剤です。常温で硬化し、接着性を発揮します。【特...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    1
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    エポキシ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

粘度(mPa・s)

色(主剤/硬化剤)

最小発注数量
552-8298
-
1050
本剤:淡黄色
1個
552-9847
-
200
本剤:淡黄色
1個
552-8295
4967410108824
900
本剤:黒色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,917円
( 9,809円 )
7日目
10,669円
( 11,736円 )
7日目
10,669円
( 11,736円 )
7日目

詳細情報

基本情報

本剤と硬化剤の二液を混合して使用するエポキシ樹脂系の接着剤です。常温で硬化し、接着性を発揮します。
【特長】
・低粘度で作業がしやすいです。
・加熱することで硬化時間を短縮できます。
【用途】
・各種部品の接着やシールに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2023のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
速硬化エポキシ系接着剤
常温硬化型二液性エポキシ樹脂 熱時高接着タイプ 2088E
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格8,917円-25,952円16,154円6,370円3,046円 -3,072円
通常出荷日7日目4日目11日目7日目1日目〜1日目
容量(kg)1411--
質量(g)10004000.010001000--
材質1エポキシエポキシ-主成分:エポキシ樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト