ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2022

通常単価(税別)
9,935円~10,669円
税込単価
10,929円~11,736円
通常出荷日:7日目

硬化剤と組み合わせて使用する、二液混合タイプのエポキシ樹脂系接着剤(主剤)です。【特長】・常温で硬化し...

詳細を確認
  • 色
    淡黄色透明
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

粘度(mPa・s)

最小発注数量
553-1379
13000
1個
552-9811
4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,935円
( 10,929円 )
7日目
10,669円
( 11,736円 )
7日目

詳細情報

基本情報

硬化剤と組み合わせて使用する、二液混合タイプのエポキシ樹脂系接着剤(主剤)です。
【特長】
・常温で硬化しますが、加熱することで硬化時間を短縮できます。
・標準タイプと低粘度タイプの2種類があります。
【用途】
・電気、電子部品の接着に。
・建築関係部材の接着に。
・精密機器、工芸品などの組立に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2022のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2022
エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格9,935円-14,891円16,154円6,370円25,952円6,048円 -
通常出荷日7日目11日目11日目7日目4日目6日目
色淡黄色透明淡褐色淡黄色透明褐色--
質量(g)10001000100010004000.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト