ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2002

通常単価(税別)
8,606円~9,747円
税込単価
9,467円~10,722円
通常出荷日:7日目

エポキシ樹脂を主成分とした2液混合タイプの接着剤(本剤)です。使用には別途、硬化剤が必要です。【特長】...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色(主剤/硬化剤)

最小発注数量
552-9769
本剤:灰色
1個
553-1363
本剤:黒色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,606円
( 9,467円 )
7日目
9,747円
( 10,722円 )
7日目

詳細情報

基本情報

エポキシ樹脂を主成分とした2液混合タイプの接着剤(本剤)です。使用には別途、硬化剤が必要です。
【特長】
・作業性が良好なチクソ性を有しています。
・汎用タイプとモールド用タイプがあり、用途に応じて選択できます。
【用途】
・基盤とサンドペーパーの接着や、電子部品の各種ケースのモールドといった、様々な充填接着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2002のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2002
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023
エポキシ樹脂系接着剤 TB2022
エポキシ樹脂系接着剤 TB2024B
エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格8,606円-8,917円 -9,935円 -10,669円14,891円16,154円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目11日目
質量(g)100010001000100010001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト