ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

クーラントシステム マルチホールノズル【2~10個入り】

通常単価(税別)
2,024円~7,879円
税込単価
2,226円~8,667円
通常出荷日:7日目~11日目

金属加工機械のクーラント液やその他の流体用のホースとして使用できる、クーラントシステム向けのマルチホー...

詳細を確認
  • 専用組立工具が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

穴径×穴数

袋入数

ねじサイズ

最小発注数量
4571328412272
163-0027
20.000
1Φ×16
2
-
1パック

2個入り

4571328428198
260-7117
100.000
1Φ×16
10
-
1パック

10個入り

4571328412289
162-9903
20.000
1.5Φ×16
2
-
1パック

2個入り

4571328428204
260-7351
100.000
1.5Φ×16
10
-
1パック

10個入り

4571328412968
227-5793
20.000
1Φ×14
2
PT1/8"
1パック

2個入り

4571328428211
260-7249
100.000
1Φ×14
10
PT1/8"
1パック

10個入り

4571328412975
260-7121
20.000
1Φ×14
2
PT1/4"
1パック

2個入り

4571328428228
260-7315
100.000
1Φ×14
10
PT1/4"
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,051円
( 2,256円 )
7日目
7,879円
( 8,667円 )
11日目
2,051円
( 2,256円 )
7日目
7,879円
( 8,667円 )
11日目
2,024円
( 2,226円 )
11日目
7,879円
( 8,667円 )
11日目
2,024円
( 2,226円 )
11日目
7,879円
( 8,667円 )
11日目

詳細情報

基本情報

金属加工機械のクーラント液やその他の流体用のホースとして使用できる、クーラントシステム向けのマルチホールノズルです。
【特長】
・パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由に組み替えることができます。
・材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性を有しています。
【用途】
・金属加工機械のクーラント液用ノズルに。

ご注意

  • 専用組立工具が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラントシステム マルチホールノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラントシステム マルチホールノズル
マグネットスタンド式クーラントノズル 呼びサイズ1/4
マグネットスタンド式クーラントノズル
ポイントフィットノズル 傾斜型
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
ノズル クーラントシステム 3/4タイプ
メーカー日機日機日機日機VERTEXVERTEX
通常価格2,024円-4,396円 -3,340円 -5,714円929円 -2,600円 -
通常出荷日7日目〜11日目1日目〜11日目3日目〜4日目
材質1アセタール樹脂アセタール樹脂-スチール--
呼びサイズ1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト