ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系接着剤 TB2024B

通常単価(税別)
10,669円
税込単価
11,736円
通常出荷日:7日目

常温硬化型2液性の無溶剤エポキシ樹脂系接着剤です。【特長】・無溶剤タイプです。・各種金属、プラスチック...

詳細を確認
  • トラスココード
    552-9837
  • 質量(g)
    1000
  • 仕様1
    エポキシ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2024B-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB2024B-1の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9837
質量(g)
1000
仕様1
エポキシ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB2024B-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,669円
( 11,736円 )
7日目

詳細情報

基本情報

常温硬化型2液性の無溶剤エポキシ樹脂系接着剤です。
【特長】
・無溶剤タイプです。
・各種金属、プラスチック、セラミックスなど広範囲の材質に接着します。
・電気絶縁性を有します。
【用途】
・各種電子部品の接着やポッティング、シールに。
・各種構造部品の接着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2024Bの型番TB2024B-1のページです。 型番TB2024B-1に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ樹脂系接着剤 TB2024Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2024B
エポキシ樹脂系接着剤 TB2107(2107AC)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″
エポキシ樹脂系接着剤 TB2131D(2131DC)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格10,669円14,891円16,154円6,370円7,990円14,716円
通常出荷日7日目11日目11日目7日目6日目11日目
トラスココード552-9837552-9846552-9822813-0539813-0540553-1389
質量(g)100010001000100010001000
仕様1エポキシ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました