ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
信越化学工業 超耐熱用シーリング剤 |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
|
エスコ 333ml シリコンシーラント |
|
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット |
溶剤分散系の液状ガスケットや接着剤などを希釈するための専用溶剤シリーズです。
【特長】
・主成分が異なる2種類の溶剤があり、用途に応じて選択できます。
・メタノール、イソプロピルアルコールを主成分としたタイプと、トルエン、MEKを主成分としたタイプがあります。
【用途】
・液状ガスケットや接着剤の希釈、粘度調整に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
EBN-1 エンビ接着剤(PS板兼用)
5通常価格(税別):609円

コニシ
ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー
4.3通常価格(税別):990円

セメダイン
スーパーX ゴールド 20ml
4.3通常価格(税別):685円

コニシ
G17 50ml
0通常価格(税別):917円

アサヒペン
UV接着補修キット
0通常価格(税別):1,922円

アクリサンデー
アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤
4.8通常価格(税別):1,212円

セメダイン
超多用途接着剤 スーパーX
4.8通常価格(税別):703円~

東亜合成
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
4.7通常価格(税別):1,205円~

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 パワージェル
4.7通常価格(税別):761円~