17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

真空ゴムホース

通常単価(税別)
7,421円~15,645円
税込単価
8,163円~17,210円
通常出荷日:5日目

真空ポンプと容器などを接続するための真空専用ゴムホースのシリーズです。【特長】・柔軟性に富み、外圧によ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
234.000
573-9947
Φ6×Φ18
1個
290.000
573-9939
Φ7.5×Φ20
1個
428.000
574-1429
Φ9×Φ24
1個
670.000
573-9940
Φ12×Φ30
1個
902.000
574-1423
Φ15×Φ36
1個
1232.000
574-1425
Φ18×Φ42
1個
1628.000
573-9933
Φ25×Φ50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,421円
( 8,163円 )
5日目
7,421円
( 8,163円 )
5日目
7,690円
( 8,459円 )
5日目
9,015円
( 9,917円 )
5日目
10,784円
( 11,862円 )
5日目
13,575円
( 14,933円 )
5日目
15,645円
( 17,210円 )
5日目

詳細情報

基本情報

真空ポンプと容器などを接続するための真空専用ゴムホースのシリーズです。
【特長】
・柔軟性に富み、外圧によるホースの崩れがありません。
【用途】
・真空ポンプと容器などの接続に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ゴムホースのレビュー
この商品のレビューはありません

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト