ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミフィン洗浄剤

通常単価(税別)
9,878円
税込単価
10,866円
通常出荷日:5日目

アルミフィンやフィルターなどの洗浄に使用する洗浄剤のシリーズです。【特長】・強力な洗浄力で汚れを効果的...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    10
  • JANコード
    4528422536526
  • 質量(g)
    10800.0
  • トラスココード
    686-2863

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA915TG-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA915TG-10の仕様・寸法情報

容量(kg)
10
JANコード
4528422536526
質量(g)
10800.0
トラスココード
686-2863

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA915TG-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,878円
( 10,866円 )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミフィンやフィルターなどの洗浄に使用する洗浄剤のシリーズです。
【特長】
・強力な洗浄力で汚れを効果的に落とします。
【用途】
・工場の空調設備や各種機器のアルミフィン、フィルターの洗浄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフィン洗浄剤の型番TA915TG-10のページです。 型番TA915TG-10に関する仕様情報を記載しております。
アルミフィン洗浄剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフィン洗浄剤
タスコ 強力アルミフィン洗浄剤
洗浄剤 オイルハンターストロング
サラヤ発泡洗浄剤
洗浄剤 オイルハンター
シルバーファースト エアコン洗浄剤
メーカータスコタスコ東京硝子器械サラヤ東京硝子器械横浜油脂工業
通常価格9,878円5,010円 -8,039円 -12,654円7,450円 -5,385円
通常出荷日5日目5日目6日目5日目6日目5日目
容量(kg)10-----
JANコード4528422536526-----
質量(g)10800.0-----
トラスココード686-2863-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました