ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコンガードポール

通常単価(税別)
8,784円
税込単価
9,662円
通常出荷日:9日目

作業所内の区画や立ち入り制限にご利用いただけるポリエチレン(PE)製のガードポールです。【特長】・プラ...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • 高さ(mm)
    835
  • 色
    白
  • 幅(mm)
    225
  • JANコード
    4573267371917
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    391-0940
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80649101WHPST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80649101WHPSTの仕様・寸法情報

色
ホワイト
高さ(mm)
835
色
白
幅(mm)
225
JANコード
4573267371917
質量(g)
530.000
トラスココード
391-0940
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
80649101WHPST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,784円
( 9,662円 )
9日目

詳細情報

基本情報

作業所内の区画や立ち入り制限にご利用いただけるポリエチレン(PE)製のガードポールです。
【特長】
・プラスチックチェーンを引っ掛けてポール同士を繋ぐことが可能です。
・フック部は先端が返し形状となっており、チェーンが外れにくくなっています。
【用途】
・人の動線誘導や区画整理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコンガードポールの型番80649101WHPSTのページです。 型番80649101WHPSTに関する仕様情報を記載しております。
エコンガードポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコンガードポール
TRUSCO コーンフックリング (2個入)
コーンリング
コーン用プラスチックチェーン
80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)
2WAYガードアンカータイプ
メーカー三甲トラスコ中山トラスコ中山日本緑十字社エスコユニット
通常価格8,784円758円491円 -1,128円723円6,503円 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
色ホワイトイエロー-イエロー/ブラックイエロー-
高さ(mm)835-----
色白-----
幅(mm)225-----
JANコード4573267371917-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました