ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDベースライト40形

通常単価(税別)
20,745円~32,276円
税込単価
22,820円~35,504円
通常出荷日:4日目

器具と灯具が一体となった、天井用の40形LEDベースライトシリーズです。【特長】・面光源による均一な光...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 演色性
    Ra83
  • 幅(mm)
    1250
  • 定格入力電圧(V)
    100/200
  • 動作環境温度(℃)
    -20~40

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

消費電力(W)

長さ(mm)

明るさ(lm)

奥行(mm)

配光角度(°)

最小発注数量
4937305062395
539-0657
1900.0
63
100V:15.2/200V15.3
154
2370
154
水平114/垂直114
1個
4937305062357
539-0654
1900.0
63
100V:27/200V27
154
4120
154
水平115/垂直115
1個
4937305062296
539-0659
1900.0
63
100V:39/200V:39
154
7020
154
水平120/垂直110
1個
4937305062388
539-2135
2100.0
54
100V:15.2/200V15.3
-
2370
160
水平114/垂直126
1個
4937305062340
539-0661
2100.0
54
100V:27/200V27
-
4120
160
水平110/垂直112
1個
4937305062319
539-0655
2100.0
54
100V:31/200V:31
-
5110
160
水平112/垂直124
1個
4937305062289
539-0647
2100.0
54
100V:39/200V:39
-
6740
160
水平110/垂直120
1個
4937305062401
539-0643
1500.0
54
100V:15.2/200V15.3
-
2370
69
水平110/垂直122
1個
4937305062364
539-0649
1500.0
54
100V:27/200V27
-
4120
69
水平110/垂直122
1個
4937305062326
539-0663
1500.0
54
100V:31/200V:31
-
5110
69
水平112/垂直124
1個
4937305062302
539-0646
1500.0
54
100V:39/200V:39
-
6740
69
水平110/垂直120
1個
4937305062371
539-0658
2200.0
54
100V:15.2/200V15.3
-
2370
230
水平114/垂直126
1個
4937305062333
539-0644
2200.0
54
100V:27/200V27
-
4120
230
水平114/垂直126
1個
4937305058701
539-0651
2200.0
54
100V:31/200V:31
-
5110
230
水平112/垂直124
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,793円
( 30,572円 )
4日目
28,690円
( 31,559円 )
4日目
32,276円
( 35,504円 )
4日目
21,667円
( 23,834円 )
4日目
22,589円
( 24,848円 )
4日目
24,433円
( 26,876円 )
4日目
26,277円
( 28,905円 )
4日目
20,745円
( 22,820円 )
4日目
21,667円
( 23,834円 )
4日目
23,511円
( 25,862円 )
4日目
25,355円
( 27,891円 )
4日目
22,128円
( 24,341円 )
4日目
23,050円
( 25,355円 )
4日目
24,894円
( 27,383円 )
4日目

詳細情報

基本情報

器具と灯具が一体となった、天井用の40形LEDベースライトシリーズです。
【特長】
・面光源による均一な光で目に優しい設計です。
・反射笠型、逆富士型(ワイド・スリム)、トラフ型をラインナップしており、設置場所に合わせて形状を選択できます。
【用途】
・工場、倉庫、事務所などの天井照明として使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDベースライト40形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDベースライト40形
LEDベースライト(40形)"ワイドベース"
LED一体型ベース照明(トラフ形)
LED一体型ベース照明(逆富士形)
直管形LEDランプ用器具
LED一体型ベース照明(逆反射笠形)
メーカー日動工業日動工業NECNEC日立アプライアンスNEC
通常価格20,745円-18,778円7,683円 -7,683円 -10,171円9,328円 -
通常出荷日4日目4日目4日目〜1日目〜14日目7日目
光源色昼白色-----
演色性Ra83-----
幅(mm)1250230----
定格入力電圧(V)100/200-----
動作環境温度(℃)-20~40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト