ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ステンレスミラー SMW-3045

通常単価(税別)
14,918円
税込単価
16,410円
通常出荷日:11日目

異物混入対策に適したステンレス製のミラーです。【特長】・ガラス製ミラーと比較して割れにくく、錆にも強い...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMW3045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMW3045の仕様・寸法情報

質量(g)
1100.0
トラスココード
351-4924
材質
ステンレスSUS304製
間口×高さ(mm)
300×450

型番リスト

表示件数
型番
SMW3045
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,918円
( 16,410円 )
11日目

詳細情報

基本情報

異物混入対策に適したステンレス製のミラーです。
【特長】
・ガラス製ミラーと比較して割れにくく、錆にも強いステンレス製です。
・万が一破損した場合でも、破片が飛散しにくい加工が施されており、異物混入のリスクを低減します。
【用途】
・工場や倉庫内の見通しの悪い交差点や通路での安全確認に。
・衛生管理が厳しく求められる食品工場やクリーンルームなどでの衝突防止、安全確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスミラー SMW-3045の型番SMW3045のページです。 型番SMW3045に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスミラー SMW-3045のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスミラー SMW-3045
ミラープレート ガラスタイプ/アクリルタイプ
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジカバー JISタイプ
【クリーン洗浄品】ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ
ガラスプレート角 フリー指定タイプ
ガラスプレート丸用 フランジ JISタイプ/コンパクトタイプ
メーカーキャニオンミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格14,918円----6,520円 -
通常出荷日11日目3日目〜6日目8日目在庫品1日目〜5日目
質量(g)1100.0-----
トラスココード351-4924-----
材質ステンレスSUS304製-----
間口×高さ(mm)300×450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラス・ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました