ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポケットデジメーター

通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円
通常出荷日:4日目

ケースと一体になったポケットサイズのデジタルテスターです。【特長】・持ち運びに便利なケース一体型です。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DM-700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DM-700の仕様・寸法情報

交流電圧(V)
4、40、400、600
JANコード
4937897056406
質量(g)
110.000
トラスココード
563-9601
材質1
ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DM-700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000円
( 9,900円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ケースと一体になったポケットサイズのデジタルテスターです。
【特長】
・持ち運びに便利なケース一体型です。
【用途】
・工場設備や制御盤などの電気回路のメンテナンスや点検作業での電圧、電流、抵抗値の測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットデジメーターの型番DM-700のページです。 型番DM-700に関する仕様情報を記載しております。
ポケットデジメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケットデジメーター
耐衝撃ラバー構造 デジタルサーキットテスター
アナログマルチテスター(キットテスター)
携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)
PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009
[EA707AC-1,2,3用] キャリングケース
メーカージェフコムカイセカイセ三和電気計器カイセエスコ
通常価格9,000円20,109円8,054円4,967円 -36,050円6,823円
通常出荷日4日目5日目5日目7日目〜5日目1日目
交流電圧(V)4、40、400、600-----
JANコード4937897056406-----
質量(g)110.000-----
トラスココード563-9601-----
材質1ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました