ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラックスチッパー用 SPツキワイドチゼル

通常単価(税別)
18,478円~37,916円
税込単価
20,326円~41,708円
通常出荷日:9日目~11日目

フラックスチッパーに取り付けて使用する、幅広タイプのチゼルシリーズです。【特長】・刃先が幅広なため、広...

詳細を確認
  • 刃先形状
    ワイド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

刃幅(mm)

全長(mm)

適合機種

チゼル差し込み口形状

トラスココード

最小発注数量
40
350
AA-0SP(R)、AA-00SP(R)
丸込
554-4474
1個
72
500
AA-1ASP(R)~3SP(R)、75SP(R)
丸込
554-4569
1個
72
500
AA-1ASP(H)~3SP(H)、75SP(H)
角込
552-7187
1個
40
500
AA-0SP(R)、AA-00SP(R)
丸込
552-2505
1個
40
350
AA-0SP(H)、AA-00SP(H)
角込
553-0411
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,478円
( 20,326円 )
11日目
36,157円
( 39,773円 )
9日目
37,916円
( 41,708円 )
11日目
24,113円
( 26,524円 )
11日目
19,304円
( 21,234円 )
11日目

詳細情報

基本情報

フラックスチッパーに取り付けて使用する、幅広タイプのチゼルシリーズです。
【特長】
・刃先が幅広なため、広い面の作業に適しています。
・適合する本体の機種や作業内容に応じて、チゼルの幅や全長を選択できます。
【用途】
・溶接作業で発生したスパッタやスラグの除去に。
・コンクリートやアスファルトの軽いはつり、バリ取り作業に。
・固着した塗装や錆の剥離に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラックスチッパー用 SPツキワイドチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラックスチッパー用 SPツキワイドチゼル
パワースケーラー用ニードル
ニードルコゲラ用 ニードル
ジェットタガネ用ニードルサポーター
オートチゼル A-302用チゼル
オートチゼル A-302用ラバーブッシングリムーバー
メーカー日本ニューマチック工業ベッセル富士製砥日東工器日東工器日東工器
通常価格18,478円-3,525円2,444円 -12,955円 -3,434円 -3,817円
通常出荷日9日目〜1日目9日目7日目1日目1日目
刃先形状ワイド-----

エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト