ファクトリーサプライ用品技術窓口

クマ対策

通常単価(税別)
6,349円
税込単価
6,984円
通常出荷日:7日目

熊よけ対策のほか、防犯・警告用としても使用できる電子ホイッスルです。【特長】・口にくわえずに使用できる...

詳細を確認
  • JANコード
    4580646264548
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    263-7475
  • 材質1
    ABS樹脂
  • サイズ
    長さ13cm×幅3.6cm×高さ3.6cm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1179060610
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1179060610の仕様・寸法情報

JANコード
4580646264548
質量(g)
80.000
トラスココード
263-7475
材質1
ABS樹脂
サイズ
長さ13cm×幅3.6cm×高さ3.6cm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1179060610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,349円
( 6,984円 )
7日目

詳細情報

基本情報

熊よけ対策のほか、防犯・警告用としても使用できる電子ホイッスルです。
【特長】
・口にくわえずに使用できるため衛生的です。
・材質はABS樹脂です。
【用途】
・熊よけ対策や屋外での作業時の安全対策として。
・工場や作業現場における危険箇所の警告や、緊急時の避難誘導に。
・防犯用や運動会の審判用として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クマ対策の型番1179060610のページです。 型番1179060610に関する仕様情報を記載しております。
クマ対策のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クマ対策
電子ホイッスル
電子ホイッスル 52146
電子ホイッスル KDH-001B
MYZOX 現場用電子ホイッスル オスビー
TRUSCO 電子ホイッスル
メーカーグリーンクロスグリーンクロスアーテックキタムラ産業マイゾックストラスコ中山
通常価格6,349円3,843円4,186円4,081円3,810円3,201円
通常出荷日7日目1日目5日目4日目4日目9日目
JANコード45806462645484580646247473----
質量(g)80.00090.000----
トラスココード263-7475254-0913----
材質1ABS樹脂ポリ塩化ビニル(PVC)----
サイズ長さ13cm×幅3.6cm×高さ3.6cm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

笛・ホイッスルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました