ファクトリーサプライ用品技術窓口

GENTOS ハンディトーチ

通常単価(税別)
14,627円
税込単価
16,090円
通常出荷日:4日目

ロータリー調光スイッチを備えた、GENTOS製のハンディトーチです。【特長】・ロータリー調光スイッチで...

詳細を確認
  • 最大点灯時間(h)
    3
  • JANコード
    4950654051605
  • トラスココード
    682-9428
  • 外径(mm)
    34.8
  • 全長(mm)
    165
  • 幅(mm)
    34.8
  • 保護等級
    IP66
  • 明るさ(lm)
    1000
  • 質量(g)
    226.000
  • 奥行(mm)
    34.8
  • 高さ(mm)
    165
  • 充電時間(時間)
    5
  • 使用電池
    専用充電池
  • 電圧(V)
    3.6
  • 容量(Ah)
    3200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BAR-1000R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BAR-1000Rの仕様・寸法情報

最大点灯時間(h)
3
JANコード
4950654051605
トラスココード
682-9428
外径(mm)
34.8
全長(mm)
165
幅(mm)
34.8
保護等級
IP66
明るさ(lm)
1000
質量(g)
226.000
奥行(mm)
34.8
高さ(mm)
165
充電時間(時間)
5
使用電池
専用充電池
電圧(V)
3.6
容量(Ah)
3200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BAR-1000R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,627円
( 16,090円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ロータリー調光スイッチを備えた、GENTOS製のハンディトーチです。
【特長】
・ロータリー調光スイッチで無段階調光が可能です。
・引き出し式バッテリーマガジンで電池交換しやすいです。
・ダイカスト製法によるこだわりのデザインです。
【用途】
・工場の設備や機械の内部点検時に。
・制御盤や配電盤内の確認作業に。
・夜間作業や停電時の非常灯として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GENTOS ハンディトーチの型番BAR-1000Rのページです。 型番BAR-1000Rに関する仕様情報を記載しております。
GENTOS ハンディトーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GENTOS ハンディトーチ
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
LEDランタン"エクスプローラー366D"
LEDハンディライト レクシード
高負荷耐久LEDハンディライト
充電式UV付LEDライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格14,627円20,697円7,528円3,911円3,735円5,643円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
最大点灯時間(h)3約2時間(Maxモード時・充電池使用時)-6(最大モード時)341.5
JANコード495065405160549506540395734950654044089495065404601449506540426964950654051629
トラスココード682-9428115-3433250-2898250-5613160-8792651-9499
外径(mm)34.861.8106.9403023.1
全長(mm)165247195.3189.5155131.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました