ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED合図灯 YDT

通常単価(税別)
3,333円
税込単価
3,666円
通常出荷日:4日目

誘導棒と懐中電灯の2つの機能を備えたLED合図灯です。【特長】・発光部のカバーを取り外すことで、懐中電...

詳細を確認
  • トラスココード
    354-0354
  • 懐中電灯機能
    あり
  • 色
    赤
  • 連続使用時間(h)
    約50
  • JANコード
    4932134240594
  • 質量(g)
    114.000
  • 材質1
    パイプ部:ポリエチレン
  • 材質2
    グリップ部:ABS

ご注意

  • 電池は付属していません。
  • 防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

325013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

325013の仕様・寸法情報

トラスココード
354-0354
懐中電灯機能
あり
色
赤
連続使用時間(h)
約50
JANコード
4932134240594
質量(g)
114.000
材質1
パイプ部:ポリエチレン
材質2
グリップ部:ABS

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
325013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333円
( 3,666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

誘導棒と懐中電灯の2つの機能を備えたLED合図灯です。
【特長】
・発光部のカバーを取り外すことで、懐中電灯としても使用できます。
【用途】
・工場や倉庫など、施設内での災害時や緊急時の避難誘導に。
・夜間の設備点検や警備員の巡回、交通整理に。

ご注意

  • 電池は付属していません。
  • 防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED合図灯 YDTの型番325013のページです。 型番325013に関する仕様情報を記載しております。
LED合図灯 YDTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED合図灯 YDT
LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018
合図灯 色 緑・赤/青
エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤
エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)
メーカー日本緑十字社三甲日本緑十字社エスコエスコエスコ
通常価格3,333円3,094円 -2,305円 -1,437円 -1,593円2,585円
通常出荷日4日目6日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
トラスココード354-0354-----
懐中電灯機能あり-----
色赤-----
連続使用時間(h)約50-----
JANコード4932134240594-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました