ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬台車 ポリトラー

通常単価(税別)
37,599円~60,326円
税込単価
41,359円~66,359円
通常出荷日:7日目

錆びにくく丈夫なプラスチック被覆スチールパイプ仕様の樹脂製運搬台車シリーズです。【特長】・荷台はポリプ...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • 材質1
    フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ
  • 材質2
    荷台上板:ポリプロピレン
  • 材質3
    キャスター:スチール+ゴム車輪
  • ハンドル高さ(mm)
    820
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4979652078926
130
215
900
450
18000.0
253-9711
1個
4979652080509
150
240
1000
600
21000.0
253-9714
1個
4979652080479
200
290
1200
750
30000.0
253-9710
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,599円
( 41,359円 )
7日目
43,795円
( 48,175円 )
7日目
60,326円
( 66,359円 )
7日目

詳細情報

基本情報

錆びにくく丈夫なプラスチック被覆スチールパイプ仕様の樹脂製運搬台車シリーズです。
【特長】
・荷台はポリプロピレン製で、キャスターはスチールとゴム車輪で構成されています。
【用途】
・工場内や物流倉庫、ピッキングセンターでの運搬作業に適しています。
・市場や業務用スーパーなどでのマテリアルハンドリングツールとしても活用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬台車 ポリトラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬台車 ポリトラー
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車静音(固定ハンドルタイプ)
アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)
樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)
MKP 樹脂製運搬車用ストッパー
メーカー矢崎化工トラスコ中山カナツー石川製作所三甲トラスコ中山
通常価格37,599円-14,060円 -24,071円12,368円27,298円 -9,964円 -
通常出荷日7日目1日目〜5日目4日目1日目〜1日目
色グレー-----
材質1フレーム:プラスチック被覆スチールパイプ-----
材質2荷台上板:ポリプロピレン-----
材質3キャスター:スチール+ゴム車輪-----
ハンドル高さ(mm)820-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト