ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

パワートーチ 寒冷地対応

通常単価(税別)
4,954円
税込単価
5,449円
通常出荷日:11日目

ろう付けや配管作業などに使用できるパワートーチのシリーズです。【特長】・極細火口を備えた軽量なタテ型タ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RZ812
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ812の仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1400~1600
発熱量(kcal/h)
2800
JANコード
4953571018126
トラスココード
147-9676
高さ(mm)
60
長さ(mm)
160
幅(mm)
30
質量(g)
620

型番リスト

表示件数
型番
RZ812
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,954円
( 5,449円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ろう付けや配管作業などに使用できるパワートーチのシリーズです。
【特長】
・極細火口を備えた軽量なタテ型タイプ、操作性に優れたトリガー式タイプ、寒冷地対応のプロ向けタイプなど、豊富なバリエーションで展開しています。
・トリガー式タイプは空気調整つまみを備え、1600℃の強力集中炎から1000℃のソフト炎まで自在に調整可能です。
・フルタイムでの逆さ使用や、ワンハンドでの点火・消化が可能なモデルもラインアップしています。
・タテ型タイプは、隙間や高い位置に炎が届きやすくなっています。
【用途】
・工場設備などの各種配管作業や、ろう付け作業に。
・木材の時代焼きなどにも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワートーチ 寒冷地対応の型番RZ812のページです。 型番RZ812に関する仕様情報を記載しております。
パワートーチ 寒冷地対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワートーチ 寒冷地対応
パワートーチ タテ型
パワートーチ 極細火口
新富士 ガス充てん式パワートーチ
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
パワートーチ RZ-820BP4
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格4,954円4,077円4,696円6,207円3,530円3,116円
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目1日目
炎温度(℃)1400~16001800~20001800~2000800~1300800~20001500~1700
発熱量(kcal/h)28002800280050028002000
JANコード495357101812649535710183314953571038346495357101512549535710183484953571018232
トラスココード147-9676147-9674147-9673159-4810102-7297113-5778
高さ(mm)6019019116219150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました