ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スライドガストーチ

通常単価(税別)
3,768円
税込単価
4,145円
通常出荷日:9日目

火口が自在に伸縮する、炎温度1300℃の小型で強力な耐風バーナーです。【特長】・使用時は火口を伸ばして...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KB-411C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB-411Cの仕様・寸法情報

炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
火口外径(mm)
14
JANコード
4953571214801
トラスココード
543-3065
質量(g)
65.000
材質1
樹脂
材質2
ステンレス
寸法(mm)
幅38×奥行18×高さ115~185
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KB-411C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,768円
( 4,145円 )
9日目

詳細情報

基本情報

火口が自在に伸縮する、炎温度1300℃の小型で強力な耐風バーナーです。
【特長】
・使用時は火口を伸ばして安全に使用でき、収納時は縮めてコンパクトになります。
・燃料はカセットガスから充填可能です。
【用途】
・小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドガストーチの型番KB-411Cのページです。 型番KB-411Cに関する仕様情報を記載しております。
スライドガストーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドガストーチ
炙りマスタープチ
パワートーチ 圧電点火式
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ 極細火口
パワートーチ タテ型
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格3,768円7,194円3,757円6,207円4,696円4,077円
通常出荷日9日目5日目8日目1日目11日目11日目
炎温度(℃)1300800~13001500~1700800~13001800~20001800~2000
発熱量(kcal/h)80200200050028002800
火口外径(mm)14--20--
JANコード495357121480149535710640174953571003009495357101512549535710383464953571018331
トラスココード543-3065268-4294576-2999159-4810147-9673147-9674

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました