ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

炙りマスタープチ

通常単価(税別)
7,194円
税込単価
7,913円
通常出荷日:5日目

ガスを充てんして使用する小型のトーチです。【特長】・手軽に使用することができます。【用途】・料理の炙り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KC-401WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KC-401WHの仕様・寸法情報

炎温度(℃)
800~1300
発熱量(kcal/h)
200
JANコード
4953571064017
トラスココード
268-4294
高さ(mm)
145
質量(g)
260.000
材質1
樹脂
材質2
ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
KC-401WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,194円
( 7,913円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ガスを充てんして使用する小型のトーチです。
【特長】
・手軽に使用することができます。
【用途】
・料理の炙り作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炙りマスタープチの型番KC-401WHのページです。 型番KC-401WHに関する仕様情報を記載しております。
炙りマスタープチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炙りマスタープチ
炙りマスターPro
キャラメライザーバーナーセット
パワートーチ 圧電点火式
新富士 ガス充てん式パワートーチ
パワートーチ 極細火口
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格7,194円5,092円10,490円3,757円6,207円4,696円
通常出荷日5日目1日目9日目8日目1日目11日目
炎温度(℃)800~13001000~160016001500~1700800~13001800~2000
発熱量(kcal/h)2003000-20005002800
JANコード495357106401749535710680084953571168104495357100300949535710151254953571038346
トラスココード268-4294835-7668151-9478576-2999159-4810147-9673
高さ(mm)14510028550162191

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました