ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス踏 オールステンレス仕様

通常単価(税別)
27,496円
税込単価
30,246円
通常出荷日:11日目

オールステンレス仕様の手指消毒液用スタンドです。【特長】・さびにくく衛生的なステンレス製で、清掃も簡単...

詳細を確認
  • トラスココード
    351-8106
  • 材質
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RCSW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RCSWの仕様・寸法情報

トラスココード
351-8106
材質
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
RCSW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,496円
( 30,246円 )
11日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス仕様の手指消毒液用スタンドです。
【特長】
・さびにくく衛生的なステンレス製で、清掃も簡単です。
【用途】
・工場や施設の入口、クリーンルーム前、食堂など、衛生管理が求められる場所での設置に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス踏 オールステンレス仕様の型番RCSWのページです。 型番RCSWに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス踏 オールステンレス仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス踏 オールステンレス仕様
手指消毒用マルチスタンド
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
薬液供給装置 足踏式 HC-8000
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL 1L 噴射ポンプ付
メーカーキャニオンサラヤコスモビューティサラヤ東京硝子器械サラヤ
通常価格27,496円16,893円9,356円31,473円39,870円4,878円
通常出荷日11日目5日目1日目1日目6日目1日目
トラスココード351-8106-----
材質ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました