ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブライト乾電池用

通常単価(税別)
4,976円
税込単価
5,474円
通常出荷日:4日目

乾電池で使用できるチューブライトです。【特長】・昼夜自動センサー付なので暗くなると自動で点滅します。【...

詳細を確認
  • チューブ長さ(m)
    10
  • 径(mm)
    22
  • 色
    赤
  • 電源
    単1電池×2本(別売)
  • LED数(個)
    24
  • JANコード
    4582331373238
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    530-2881
  • 材質1
    PVC

ご注意

  • 電池は別売りです(単1乾電池2個使用)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5808267
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5808267の仕様・寸法情報

チューブ長さ(m)
10
径(mm)
22
色
赤
電源
単1電池×2本(別売)
LED数(個)
24
JANコード
4582331373238
質量(g)
1400.0
トラスココード
530-2881
材質1
PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5808267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,976円
( 5,474円 )
4日目

詳細情報

基本情報

乾電池で使用できるチューブライトです。
【特長】
・昼夜自動センサー付なので暗くなると自動で点滅します。
【用途】
・夜間の工事現場や、工場内設備の注意喚起、危険箇所の表示などに。

ご注意

  • 電池は別売りです(単1乾電池2個使用)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブライト乾電池用の型番5808267のページです。 型番5808267に関する仕様情報を記載しております。
チューブライト乾電池用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブライト乾電池用
[乾電池式] LEDピカピカチューブ
サンコー スターライト(単1乾電池用)
チューブライト(乾電池式) PKC-300 昼夜自動センサー付き
LEDソーラーチューブ
ソーラーLEDスリムライト
メーカーミズケイエスコ三甲日本緑十字社キタムラ産業グリーンクロス
通常価格4,976円3,946円 -2,908円7,222円21,484円19,356円
通常出荷日4日目1日目6日目4日目1日目4日目
チューブ長さ(m)10-----
径(mm)22-----
色赤-----
電源単1電池×2本(別売)-----
LED数(個)24-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました