ファクトリーサプライ用品技術窓口

注意喚起ポール ようじん棒

通常単価(税別)
10,746円
税込単価
11,821円
通常出荷日:5日目

強力なマグネットで簡単に取り付けられるウレタン製の注意喚起ポールです。【特長】・商品を設置したまま移動...

詳細を確認
  • 材質1
    ウレタン製
  • ポール径(mm)
    62

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ポール部長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ2

JANコード

質量(g)

トラスココード

ポール部長さ

(mm)

最小発注数量
プラチェーンスタンド
4580179999924
570.000
706-3242
450
1個
-
4580179999948
585.000
706-3240
570
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746円
( 11,821円 )
5日目
10,746円
( 11,821円 )
5日目

詳細情報

基本情報

強力なマグネットで簡単に取り付けられるウレタン製の注意喚起ポールです。
【特長】
・商品を設置したまま移動が可能です。
・作業車不使用時は折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
・本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。
・先端のリングにはプラスチックチェーンが取り付け可能です。
【用途】
・作業車両や機械の周辺での注意喚起に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

注意喚起ポール ようじん棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
注意喚起ポール ようじん棒
突ぱり棒便利ポール
突ぱり棒スマートポール
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
ミツギロン バリケードポール
パーテーション用ポール PARシリーズ
メーカーアラオHEIANSHINDOHEIANSHINDOトラスコ中山ミツギロン工業アズワン
通常価格10,746円1,412円562円 -2,307円7,234円20,693円 -
通常出荷日5日目1日目1日目4日目5日目15日目〜
材質1ウレタン製-----
ポール径(mm)62-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト