17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モータスピンドル

通常単価(税別)
330,127円~467,848円
税込単価
363,140円~514,633円
通常出荷日:5日目~9日目

マシニングセンタに搭載し、高速回転と高トルクを実現するモータスピンドルシリーズです。【特長】・セラミッ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    回転速度

    (min-1)

    外径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    5000~50000
    63
    4560264479166
    2700.0
    162-8300
    1個
    5000~50000
    100
    4560264479173
    4400.0
    162-7590
    1個
    20000~80000
    63
    4560264479043
    2600.0
    162-8091
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    330,127円
    ( 363,140円 )
    5日目
    350,380円
    ( 385,418円 )
    9日目
    467,848円
    ( 514,633円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    マシニングセンタに搭載し、高速回転と高トルクを実現するモータスピンドルシリーズです。
    【特長】
    ・セラミックベアリングを標準採用しており、高速回転時の発熱を抑え、長寿命化を実現します。
    ・ツールシャンク規格として、HSK-A63、HSK-A100などをラインナップしています。
    ・高周波モータの採用により、高速かつ高トルクな加工が可能です。
    【用途】
    ・マシニングセンタでの金型加工や部品の精密加工に。
    ・高速回転を必要とする微細加工や、高トルクを活かした切削加工に利用できます。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モータスピンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト