17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートスピンドル

通常単価(税別)
67,027円
税込単価
73,730円
通常出荷日:5日目

ナカニシのE-max EVOlutionシリーズ用モーターに接続して使用するアタッチメントです。【特長...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    Φ30
  • JANコード
    4560264476325
  • 質量(g)
    240.000
  • トラスココード
    162-7818

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RG-3004M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RG-3004Mの仕様・寸法情報

外径(mm)
Φ30
JANコード
4560264476325
質量(g)
240.000
トラスココード
162-7818

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RG-3004M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,027円
( 73,730円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ナカニシのE-max EVOlutionシリーズ用モーターに接続して使用するアタッチメントです。
【特長】
・高精度な加工に適したストレートタイプです。
・チャック径はΦ3.0mmで、付属のコレットチャックを使用することでΦ2.35mmの工具も使用可能です。
【用途】
・金型や精密部品のバリ取り、研削、研磨作業に。
・治具や装置へ取り付けての自動加工にも適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートスピンドルの型番RG-3004Mのページです。 型番RG-3004Mに関する仕様情報を記載しております。
ストレートスピンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました