ファクトリーサプライ用品技術窓口

NR33-6000ATC-ESD(7788)

通常単価(税別)
274,430円
税込単価
301,873円
通常出荷日:9日目

静電気対策(ESD)仕様のスピンドルです。【特長】・工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    φ33/φ55
  • 全長(mm)
    143.8
  • 最高回転速度(min[[の-1乗]])
    60000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    60000
  • 取付部サイズ(mm)
    φ33/φ55
  • 適合ホルダー
    CHBグループ
  • 適合モータ
    EM-3060J
  • JANコード
    4560264477988
  • 質量(g)
    1170.000
  • トラスココード
    534-4173

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NR33-6000ATC-ESD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR33-6000ATC-ESDの仕様・寸法情報

外径(mm)
φ33/φ55
全長(mm)
143.8
最高回転速度(min[[の-1乗]])
60000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
60000
取付部サイズ(mm)
φ33/φ55
適合ホルダー
CHBグループ
適合モータ
EM-3060J
JANコード
4560264477988
質量(g)
1170.000
トラスココード
534-4173

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR33-6000ATC-ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,430円
( 301,873円 )
9日目

詳細情報

基本情報

静電気対策(ESD)仕様のスピンドルです。
【特長】
・工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
【用途】
・プリント基板の加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NR33-6000ATC-ESD(7788)の型番NR33-6000ATC-ESDのページです。 型番NR33-6000ATC-ESDに関する仕様情報を記載しております。
NR33-6000ATC-ESD(7788)のレビュー
この商品のレビューはありません

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました