17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピンドル(組み合わせ型) E3000

通常単価(税別)
108,758円~110,850円
税込単価
119,634円~121,935円
通常出荷日:5日目

E3000シリーズの組み合わせ型スピンドルです。【特長】・フランジ付ショートスピンドルやストレートスピ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    付属品

    最小発注数量
    4560264478954
    -
    162-9384
    コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14) : 2枚 ・ (22×27) : 1枚
    1個
    4560264478176
    285.000
    461-0455
    コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14) : 2枚 ・ (22×27) : 1枚 / 六角穴付ボルト (M4×12): 3本
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,758円
    ( 119,634円 )
    5日目
    110,850円
    ( 121,935円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    E3000シリーズの組み合わせ型スピンドルです。
    【特長】
    ・フランジ付ショートスピンドルやストレートスピンドルがあり、用途に応じて選択可能です。
    【用途】
    ・研削、小径エンドミル、小径ドリル加工などに。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スピンドル(組み合わせ型) E3000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト