17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モータスピンドル(一体型) E4000

通常単価(税別)
85,752円~512,658円
税込単価
94,327円~563,924円
通常出荷日:2日目~5日目

ブラシレスモータを採用したモータ一体型スピンドル、E4000シリーズです。【特長】・スピンドル振れ精度...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    外径(mm)

    最大トルク(N・m)

    最大出力(W)

    全長(mm)

    最高回転速度(min[[の-1乗]])

    中間コネクタ付コード長さ(m)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    付属品

    最小発注数量
    φ40
    -
    1200
    -
    20000
    2.0
    4560264478268
    2000.0
    162-8916
    コレットナット(CHN-16)/スパナ(17×22):2枚
    1個
    φ50
    2.0
    1200
    252.8
    10000
    0.3
    4560264492332
    2400.0
    627-2319
    コレットナット(CHN-20)/スパナ(22×27):2枚
    1個
    φ50
    2.0
    1200
    254.5
    10000
    2.0
    4560264492349
    2800.0
    627-2318
    コレットナット(CHN-20)/スパナ(22×27):2枚
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4560264521797
    850.000
    162-7768
    中継コード(モータ動力線):400mm、非常停止用コード:400mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    492,152円
    ( 541,367円 )
    5日目
    489,494円
    ( 538,443円 )
    2日目
    512,658円
    ( 563,924円 )
    2日目
    85,752円
    ( 94,327円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    ブラシレスモータを採用したモータ一体型スピンドル、E4000シリーズです。
    【特長】
    ・スピンドル振れ精度が1μm以内で、高精度な加工を実現します。
    ・外径Φ40mmタイプは最大出力1200W・最大トルク100cN・m、外径Φ50mmタイプは最大トルク200cN・mの高出力を発揮します。
    ・セラミックベアリングを採用しており、耐久性を高めています。
    ・ブラシレスモータの採用により、カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスの手間を削減します。
    ・全長を短くした省スペース設計で、小型のNC旋盤や専用機への組み込みが容易です。
    【用途】
    ・小型NC旋盤や各種専用機に搭載して、部品の切削、研削、穴あけなどの精密加工に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モータスピンドル(一体型) E4000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト