ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアタービンスピンドル

通常単価(税別)
551,899円
税込単価
607,089円
通常出荷日:5日目

エアーで駆動するタービンスピンドルです。【特長】・エアー駆動による冷却効果で発熱を抑え、Z変位(軸伸び...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    52
  • 最大出力(W)
    54
  • 全長(mm)
    120.0
  • 最高回転速度(min[[の-1乗]])
    150000
  • JANコード
    4560264492417
  • 質量(g)
    860.000
  • トラスココード
    711-2047

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

7919
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7919の仕様・寸法情報

外径(mm)
52
最大出力(W)
54
全長(mm)
120.0
最高回転速度(min[[の-1乗]])
150000
JANコード
4560264492417
質量(g)
860.000
トラスココード
711-2047
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
7919
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
551,899円
( 607,089円 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアーで駆動するタービンスピンドルです。
【特長】
・エアー駆動による冷却効果で発熱を抑え、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。
・周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工に適しています。
【用途】
・R0.5mm以下のボールエンドミル加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアタービンスピンドルの型番7919のページです。 型番7919に関する仕様情報を記載しております。
エアタービンスピンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました