17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フランジタイプモータスピンドル

通常単価(税別)
217,722円~229,873円
税込単価
239,494円~252,860円
通常出荷日:5日目~9日目

CNC自動旋盤やロボット、各種専用機への搭載が可能なフランジタイプのモータスピンドルです。【特長】・フ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    外径(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    付属品

    仕様

    最小発注数量
    19.05
    4560264478343
    260.000
    162-8722
    コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5) ・ (9×11) : 各1枚 / 六角穴付ボルト (M4×25) : 2個
    本体取り付け穴、2-∅4.4 貫通、2-∅7.4 ザグリ深さ4
    1個
    20
    4560264478374
    270.000
    162-9141
    コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5) ・ (9×11) : 各1枚 / 六角穴付ボルト (M4×25) : 2個
    本体取り付け穴、2-∅4.4 貫通、2-∅7.4 ザグリ深さ4
    1個
    22
    4560264478367
    360.000
    162-7854
    コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5) ・ (9×11) : 各1枚 / 六角穴付ボルト (M5×25) : 2個
    フランジ取り付け左向け、本体取り付け穴2-∅5.2 貫通、2-∅10 ザグリ深さ8.5
    1個
    22
    4560264478381
    360.000
    162-9375
    コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5) ・ (9×11) : 各1枚 / 六角穴付ボルト (M5×25) : 2個
    フランジ取り付け右向け、本体取り付け穴2-∅5.2 貫通、2-∅10 ザグリ深さ8.5
    1個
    22
    4560264478442
    430.000
    461-0450
    コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5) ・ (9×11) : 各1枚 / 六角穴付ボルト (M4×35) : 2個
    本体取り付け穴、2-4.5 貫通
    1個
    19.05
    4560264478435
    180.000
    162-7638
    コレットナット(CHN-A)/スパナ(8×5) ・ (9×11) : 各1枚 / 六角穴付ボルト (M4×16) : 2個
    本体取り付け穴、4-∅4.2 貫通
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    217,722円
    ( 239,494円 )
    5日目
    217,722円
    ( 239,494円 )
    5日目
    229,873円
    ( 252,860円 )
    5日目
    229,873円
    ( 252,860円 )
    9日目
    229,873円
    ( 252,860円 )
    9日目
    217,722円
    ( 239,494円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    CNC自動旋盤やロボット、各種専用機への搭載が可能なフランジタイプのモータスピンドルです。
    【特長】
    ・フランジが付いているため、各種装置へ固定できます。
    【用途】
    ・CNC自動旋盤や専用機に取り付けて、小径の穴あけ加工やバリ取り作業に。
    ・ロボットのアーム先端に取り付けて、切削や研削などの自動化工程に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フランジタイプモータスピンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト