17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートタイプモータスピンドル

通常単価(税別)
199,494円~535,696円
税込単価
219,443円~589,266円
通常出荷日:5日目

工作機械や専用機、ロボットなどに搭載して使用する、ストレートタイプの電動モータスピンドルです。ブラシレ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    奥行(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    オプション

    最小発注数量
    22
    4560264478350
    250.000
    162-9225
    コレット(CHAグループ): ø0.5〜ø4.0㎜、モータコード:長さ3m(9261)、5m(9262)、7m(9263)
    1個
    19.05
    4560264478404
    145.000
    162-8523
    コレット(CHAグループ): ø0.5〜ø4.0㎜、モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)、
    1個
    20
    4560264478411
    160.000
    162-8752
    コレット(CHAグループ): ø0.5〜ø4.0㎜、モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)、モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)
    1個
    22
    4560264478428
    190.000
    162-9385
    コレット(CHAグループ): ø0.5〜ø4.0㎜、モータコード(ストレート):長さ4m(9264)、6m(9265)、8m(9266)、モータコード(アングル):長さ4m(9267)、6m(9268)、8m(9269)
    1個
    40
    4560264478305
    1500.0
    162-7790
    コレット(CH16グループ): ø3.0~ø10.0㎜、モータコード(動力線):長さ2m(9253)、 4m(9254)、 6m(9255)、 8m(9256)、モータコード(信号線):長さ2m(9257)、 4m(9258)、 6m(9259)、 8m(9260)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211,646円
    ( 232,811円 )
    5日目
    199,494円
    ( 219,443円 )
    5日目
    199,494円
    ( 219,443円 )
    5日目
    211,646円
    ( 232,811円 )
    5日目
    535,696円
    ( 589,266円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    工作機械や専用機、ロボットなどに搭載して使用する、ストレートタイプの電動モータスピンドルです。ブラシレスモータを採用しているため、カーボンブラシの交換が不要で、メンテナンスの手間を軽減します。
    【特長】
    ・スピンドル振れ精度1μm以内の高精度仕様により、精密な加工を実現します。
    ・長寿命なセラミックベアリングを採用しています。
    ・豊富なラインナップから、加工用途に応じて最適な機種を選択できます。
    【用途】
    ・小型CNC旋盤や各種専用機、ロボットなどへの組み込み用の主軸として。
    ・微細な穴あけ、切削、研削、バリ取りなどの精密加工に。
    ・工場の自動化ラインにおける部品加工や仕上げ工程に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ストレートタイプモータスピンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト